Pubblica i tuoi prodotti
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    97% di materie prime naturali (delle quali il 43% rapidamente rinnovabili) e 43% di materiale riciclato. Marmoleum è sinonimo di sostenibilità ambientale, durata, qualità e design innovativo. Marmoleum offre soluzioni per ogni applicazione, con oltre 300 colori e più di 12 diverse strutture; disponibile in teli e piastre modulari di varie dimensioni.
    Voce di capitolato
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaLinoleum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28000
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principaleLinoleum
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)4.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCLinoleum
    • Codice UNSPSC30161703
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15 17
    • Titolo OmniClassLinoleum Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Sud America Nord America