Pubblica i tuoi prodotti
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum Decibel ha uno spessore di 3,5 mm e fornisce la maggiore riduzione del rumore da impatto. L’ottimo abbattimento acustico è ottenuto unendo uno strato di Marmoleum di 2,5 mm su uno strato di schiuma poliolefinica dello spessore di 1 mm.
    Voce di capitolato
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Concrete collection consists of 30 colours.
      Marmoleum Concrete is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFO-MA-SO_Concrete
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaLinoleum
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-06-03
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)33000
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)2.5
    Relativo a
    • Materiale principaleLinoleum
    • Materiale secondarioLinoleum
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15 17
    • Titolo OmniClassLinoleum Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia