Pubblica i tuoi prodotti
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Le barriere antisporco Coral trattengono fino al 95% di sporco e bagnato perciò prolungano la durata dei pavimenti interni, riducono i costi di pulizia e manutenzione, prevengono il rischio di infortuni.
    Voce di capitolato
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFO-CO-CO
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaEntrance Flooring Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)27500
    • Larghezza (mm)2050
    • Profondità (mm)9
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioVinile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)3.95
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titolo OmniClassFloor Mats
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes