Pubblica i tuoi prodotti
Funkisglob
Funkisglob

    Funkisglob

    Timeless pendant luminaire, design unknown, with glass globe in opal white, triple layer glass. Pendant suspension in high gloss chrome.

    The funkisglob is available with LED with built-in driver or alternatively with E27 socket for halogen / LED lamp max 53W A55.

    The driver is located inside the globe which allows the pendulum to be available at any length. Globe in Polyethylene is available as an option.

    Voce di capitolato
    • Funkisglob LED 22,3W 2140lm Färgåtergivningsförmåga CRI 98
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofunkis
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaFunkis
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires