Pubblica i tuoi prodotti
FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofp300_fold
  • Famiglia di prodottoFolding doors
  • Gruppo di famigliaFP-300
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-06-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte pieghevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715