Pubblica i tuoi prodotti
FP Folding door

FP Folding door

3.9 su 5 stelle3.9(9 recensioni)
FP is a powerful folding door divider for less than 3400 mm high in areas where sound insulation is required. Sound-insulating divider is easy to use and even in heavy use long-lasting. Folding doors achieve up to 36 Hz db/2000 sound insulation. If in need for a higher level of sound insulation than 36 db, then check out Phonic sound insulation folding door (Max.42 db Lab) Sound isolating the status of the distributors for the RT card, you can download the technical documentation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofp_fold_door
  • Famiglia di prodottoFolding doors
  • Gruppo di famigliaFP-300
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-06-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3400
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte pieghevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715