Pubblica i tuoi prodotti
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Rabopale presents its Infinity Cap Ferret cladding, saturated spruce pre-grayed out or autoclave treated class 3.1. This cladding has an integrated joint cover reminiscent of the seaside houses of the Arcachon basin. Rabopale Infinity Cap Ferret cladding can only be installed vertically , fixed with 2 visible nails.
    Voce di capitolato
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoinfinity-cap-ferret
    • Famiglia di prodottoOutdoor Cladding
    • Gruppo di famigliaSpruce
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-15
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)21
    Relativo a
    • Materiale principaleAbete
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)11.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numero OmniClass23-15 15 11
    • Titolo OmniClassWall Cladding Sections