Pubblica i tuoi prodotti
Dot™ Stool

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Voce di capitolato
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840105
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaDot™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)340
Relativo a
  • Materiale principalePelle
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products