Pubblica i tuoi prodotti
Rug Dots

Rug Dots

3.9 su 5 stelle3.9(36 recensioni)
Handmade rugs add colour and beauty at floor level. Various tufting heights within each design make each rug subtly three dimensional and tactically interesting underfoot.
Voce di capitolato
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dots • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 150 cm/ 59" • Nominal Width: 190 cm/ 75" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840400
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaInterior Decoration
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-26
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)1500
Relativo a
  • Materiale principaleLana
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inIndia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Elementi di design e decorativi
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products