Pubblica i tuoi prodotti
PM-02 Table lamp

PM-02 Table lamp

4.3 su 5 stelle4.3(10 recensioni)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
Voce di capitolato
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPM-02
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaPM-02
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)314
  • Larghezza (mm)136
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures