Pubblica i tuoi prodotti
Fri™ JH5 Lounge Chair

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 su 5 stelle4.5(141 recensioni)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
Voce di capitolato
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFri-JH5
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaFri™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)905
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)880
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products