Pubblica i tuoi prodotti
Gemma 1

Gemma 1

Il mosaico è prezioso, raro, capace di donarci sensazioni ed emozioni uniche. La cultura si tramanda, la conoscenza si evolve. Friul Mosaic immagina, progetta e realizza mosaici portando avanti un'arte antica ed eterna. Le più affascinanti opere d'arte adornano case di valore inestimabile, senza tempo.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGemma_1
  • Famiglia di prodottoMosaic
  • Gruppo di famigliaClassic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principaleMosaico
  • Materiale secondarioPietra
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Mosaici
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617