Pubblica i tuoi prodotti
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFThjoerneliste
    • Famiglia di prodottoFT Profiles
    • Gruppo di famigliaWall Cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro