Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Unique ref.: VRF_ABYA12-24GATH
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Indoor Unit
Larghezza (mm): 990
Altezza (mm): 199
Profondità (mm): 655
Data di pubblicazione: 2019-06-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (kg): 27

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Voltage 230 V

BIMobject®