Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Unique ref.: VRF_AGYA04-14GCAH
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Indoor Unit
Larghezza (mm): 740
Altezza (mm): 600
Profondità (mm): 200
Data di pubblicazione: 2019-04-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (kg): 15

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Voltage 230 V

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved