Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

FUJITSU VRF AJY040-054LBLAH

Unique ref.: VRF_AJY040-054LBLAH
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Outdoor Unit
Larghezza (mm): 970
Altezza (mm): 1334
Profondità (mm): 370
Data di pubblicazione: 2019-04-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
  • Efficiency in actual operation
  • High EER / COP
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LBLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LBLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LBLAH / 6HP / 15.5kW / 18.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (kg): 119

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®