Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Unique ref.: VRF_AJY040-054LCLAH
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Outdoor Unit
Larghezza (mm): 970
Altezza (mm): 998
Profondità (mm): 370
Data di pubblicazione: 2019-04-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (kg): 87

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®