Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

FUJITSU VRF AJY072-090LALBH

Unique ref.: VRF_AJY072-090LALBH
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Outdoor Unit
Larghezza (mm): 930
Altezza (mm): 1690
Profondità (mm): 765
Data di pubblicazione: 2019-04-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Efficiency in actual operation
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (kg): 252

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

BIMobject®