Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

FUJITSU VRF AJY072-108LELAH

Unique ref.: VRF_AJY072-108LELAH
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Outdoor Unit
Larghezza (mm): 1080
Altezza (mm): 1428
Profondità (mm): 480
Data di pubblicazione: 2019-04-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (kg): 178

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved