uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Unique ref.: VRF_AOUA144-168TLBVG
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Outdoor Unit
Larghezza (pollici): 73.25
Altezza (pollici): 66.56
Profondità (pollici): 30.13
Data di pubblicazione: 2019-07-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (lb): 1194

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®