uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

FUJITSU VRF ASUB18-24TLAV

Unique ref.: VRF_ASUA18-24TLAV
Produttore: FUJITSU GENERAL
Famiglia prodotto: VRF Air Conditioner
Gruppo prodotto: Indoor Unit
Larghezza (pollici): 39.31
Altezza (pollici): 12.63
Profondità (pollici): 9
Data di pubblicazione: 2019-09-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
  • More comfortable airflow by adopting power diffuser
  • Air conditioner filter features
  • Compact & Slim design
  • Easy maintenance

The RFA file included 2 models below.
Model Name /  Cooling Capacity / Heating Capacity
ASUB18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ASUB24TLAV / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Japan
Prodotto in:
Peso netto (lb): 33

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®