Pubblica i tuoi prodotti
CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker
Archiviato

CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker

CX Series 2-way loudspeakers include powerful single-neodymium-magnet coaxial transducers. They provide the output capability and pattern control of normal premium 2-way systems in significantly more compact enclosures. The 15 inch models offer a choice of 60° x 45°, 75° x 75°, 90° x 45°, or 120° x 60° horns. CX Series’ unique vertically trapezoidal shape and compact size allows mounting very close to ceilings or under balconies with minimal effect on sight lines, while in turn complementing many architectural styles.

Voce di capitolato
  • Speaker, speakers

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocx15-compact-coaxial
  • Famiglia di prodottoLoudspeaker
  • Gruppo di famigliaCompact Coaxial Speakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security