uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Street Square WC pan 640x350 mm.

Unique ref.: 05120
Produttore: Gala
Famiglia prodotto: Street Square
Gruppo prodotto: WC
Larghezza (mm): 640
Altezza (mm): 795
Profondità (mm): 350
Data di pubblicazione: 2015-07-31
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

Complete toilet set :
WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, side inlet, fixed seat.

Options: Low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, bottom left inlet, soft closing seat.

WC pan for low cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Wc Pans
NBS Reference Codice: 35-93-94
NBS Reference Descrizione: Wc Pans

BIMobject®