Pubblica i tuoi prodotti
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
    Gala

    Street Square BTW 600x350

    Complete toilet set:

    BTW WC (back to wall) with low cistern and dual flush mechanism 4,5/3 litres for water saving. Optional soft-closing seat. P-trap, or S-trap with bend. Young and trendy aesthetics, with square and slightly rounded shapes.

    Voce di capitolato
    • Conversion bend needed for S-trap installation. 

      Conversion bend not needed for P-trap installation.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico05160
    • Famiglia di prodottoStreet Square
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)795
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505