Pubblica i tuoi prodotti
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
Eos WC pan BTW compact 600x340
    Gala

    Eos WC pan BTW compact 600x340

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit,
    Low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres,
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW compact WC, with dual outlet. Its innovative design makes it adaptable to different spaces.

    Voce di capitolato
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3416001
    • Famiglia di prodottoEos
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)834
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures