Pubblica i tuoi prodotti
G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with vertical removable spout

    Single lever kitchen mixer with vertical removable spout. Features 2-function retractable spout with inverter. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    Voce di capitolato
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3947700
    • Gruppo di famigliaTap Fittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures