Pubblica i tuoi prodotti
ODRA 3994500 Single lever shower mixer with shower set
Gala

ODRA 3994500 Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
Voce di capitolato
  • Single lever shower mixer with shower set. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 150 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3994500
  • Famiglia di prodottoTap Fittings
  • Gruppo di famigliaODRA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures