Pubblica i tuoi prodotti
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 su 5 stelle4.8(12 recensioni)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Voce di capitolato
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3997100
  • Famiglia di prodottoLora
  • Gruppo di famigliaTap Fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)315
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)167
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets