Pubblica i tuoi prodotti
Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.
Gala
Archiviato

Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 140 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Relax at the end of the day, enjoying an hydromassage bath in the MITTA Emotive Essential bath.

Voce di capitolato
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6283301
  • Famiglia di prodottoMitta
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-14
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures