Pubblica i tuoi prodotti
Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.
Gala
Archiviato

Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 150 x 50 cm, Side skirting panel 70 x 50 cm.

The MITTA bath , in its Emotive Essential version, has an intensity control that monitors the amount of air mixed with water.

Voce di capitolato
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6293301
  • Famiglia di prodottoMitta
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-14
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures