Pubblica i tuoi prodotti
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Archiviato

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6303501
  • Famiglia di prodottoÓpera
  • Gruppo di famigliaSteel bath
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)415
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures