Pubblica i tuoi prodotti
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Archiviato

    Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)

    Furniture unit + washbasin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit two drawers and SMILE wash-basin. With a timeless design, its appearance will remain young for years to come, while its functionality remains intact. Body: Melamine board. Mali wenge finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. Wall-hung.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico79000XX
    • Famiglia di prodottoJade
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)795
    • Profondità (mm)445
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno