Pubblica i tuoi prodotti
Vera Shower column
Vera Shower column
Vera Shower column
    Gala
    Archiviato

    Vera Shower column

    Shower column.
    Thermostatic tap fittings.
    38 °C SafeStop safety device.

    Shower set:
    High flow overhead rain shower (25 cm.).
    175 cm. flexible shower hose.
    Ergonomic Ø 10 cm. Hand shower. 5 Functions: Rain, Rain soft, Massage, Massage rain, Soft.
    Shower holder integrated to tap fittings.

    Shower column that combines straight and simple lines with soft and discreet curves, designed for the greatest comfort when using each one of the elements that make up the piece.

    Voce di capitolato
    • 38°C Safestop. Safety device that prevents the water from involuntarily exceeding a temperature of 38°C, avoiding burns and improving comfort.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8019500
    • Famiglia di prodottoVera
    • Gruppo di famigliaTaps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori