Pubblica i tuoi prodotti
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Voce di capitolato
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG6663001
  • Famiglia di prodottoQUANTUM
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)2.7
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numero OmniClass23-15 11 15 13
  • Titolo OmniClassShower and Dressing Compartments