Pubblica i tuoi prodotti
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
    Gala
    Archiviato

    Texere SKIRTING / 95x840

    Texere SKIRTING / 95x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    Voce di capitolato
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHBT6HCXXX
    • Famiglia di prodottoTexere
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)840
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES