Pubblica i tuoi prodotti
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Archiviato

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Voce di capitolato
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIJT3EBXXX
    • Famiglia di prodottoFortis
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8.5
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes