Unique ref.: | AluFlex |
---|---|
Produttore: | GalaProdukt |
Famiglia prodotto: | GalaBorder |
Gruppo prodotto: | AluFlex |
Altezza (mm): | 77 |
Data di pubblicazione: | 2018-02-19 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluFLEX |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Descrizione tecnica: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Video di istruzioni: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/galaprodukt/product/aluflex
Materiale principale: | Aluminium |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Poland |
Prodotto in: | Poland |
Categoria BIMobject: | Paesaggio ed esterni - Paesaggio - Altro |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Aluminum profiles |
Codice UNSPSC: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Codice: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Metal edgings |
NBS Reference Codice: | 75-22-53 |
NBS Reference Descrizione: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
Numero OmniClass: | 23-13 37 23 21 |
Titolo OmniClass: | Trims, Edgings, Capping |
Nome | Valore |
---|---|
Height | 77 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.5 mm |
Weight | 1 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®