Pubblica i tuoi prodotti
KILY Shower mixer column
Galindo
Archiviato

KILY Shower mixer column

Galindo Kily 49550300 shower column with shower kit
Voce di capitolato
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Sprayer ABS finish chrome diameter 250 mm. Adjustable spray bar support.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico49550300
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1416
  • Larghezza (mm)287
  • Profondità (mm)287
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures