Pubblica i tuoi prodotti
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBituthene_4000_Waterproofing
    • Famiglia di prodottoWaterproofing
    • Gruppo di famigliaBelow Ground Applications
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Ss_32
    • Descrizione Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17
    • Titolo OmniClassWaterproofing