Pubblica i tuoi prodotti
2-leaf window on glass spandrel GEALAN S 8000

2-leaf window on glass spandrel GEALAN S 8000

Fenêtre deux vantaux sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S 8000

Voce di capitolato
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2-leaf-window-on-glass-spandrel-GEALAN-S8000-fr
  • Famiglia di prodottoFinestra in PVC
  • Gruppo di famigliaGEALAN-S8000-Windows-fr
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2167
  • Larghezza (mm)1494
  • Profondità (mm)74
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows

Disponibilità Regionale

Europa
Francia