Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gealan/products/b241840e-fbd3-491b-8132-b9ce0ce4a4cd
Home
Categorie
Finestre
Apertura scorrevole
2-pane Sliding Window GEALAN S 8000
Non disponibile in Stati Uniti
GEALAN Fenster-Systeme
Follow
2-pane Sliding Window GEALAN S 8000
Fenêtre coulissante GEALAN S 8000
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
2-pane-Sliding-Window-GEALAN-S8000-fr
Famiglia di prodotto
Finestra in PVC
Gruppo di famiglia
GEALAN-S8000-Windows-fr
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-10-12
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1511
Larghezza (mm)
1432
Profondità (mm)
74
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
Certificazione di Prodotto
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
PVC
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Finestre - Apertura scorrevole
Clasificazione IFC
Finestra
Codice Uniclass 2015
EF_25_30
Descrizione Uniclass 2015
Doors and windows
Codice CSI MasterFormat 2014
08 50 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Windows
Numero OmniClass
23-17 13 00
Titolo OmniClass
Windows
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Finestra a due ante con traversi (numero variabile di traversi)
4.7
(
115
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 vetrata fissa
4.7
(
73
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Finestra in tre parti con apertura ad anta e ribalta a sinistra e a destra
4.8
(
83
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Finestra a due ante con scambio battuta
4.8
(
76
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Finestra a due ante battente-ribalta
4.3
(
43
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Finestra ad anta ribalta con luce inferiore e vetri fissi
4.8
(
44
)
Download