Pubblica i tuoi prodotti
GEALAN-LINEAR® vetrata fissa
GEALAN-LINEAR® vetrata fissa
GEALAN-LINEAR® vetrata fissa
GEALAN-LINEAR® vetrata fissa
GEALAN-LINEAR® vetrata fissa
GEALAN-LINEAR® vetrata fissa

    GEALAN-LINEAR® vetrata fissa

    GEALAN-LINEAR® fonde aspetto moderno e funzionalità di prima classe in un unico sistema: il linguaggio formale orientato al design soddisfa l'eccezionale protezione antieffrazione, i migliori valori di isolamento termico e acustico - può essere implementato in un design versatile delle superfici.

    Stai cercando uno strumento che ti permetta di generare in pochi minuti modelli BIM di porte e finestre di alta qualità per Revit e ArchiCAD?
    Allora usa il nostro Plug-In per Revit e Add-On per ArchiCAD. Qui hai la possibilità di selezionare il modello giusto per il tuo progetto da finestre e porte preimpostate. Non riesci a trovare il modello di finestra o porta giusto? Nessun problema. Allora puoi usare la funzione ""costruzione libera"" per progettare da solo la tua finestra o porta desiderata. Architetti e progettisti possono usare lo strumento gratuitamente.

    Vantaggi del Plug-In Revit e dell'Add-On ArchiCAD:
    - Facile creazione di modelli BIM di finestre e porte
    - Modelli BIM di alta qualità con disegni in sezione 2D
    - Diversi livelli di dettaglio (LOD) per le viste 2D e 3D
    - Visualizzazione di davanzali, maniglie e linee di apertura
    - Dati alfanumerici per i modelli BIM
    - Calcolo automatico del valore U per finestre e porte
    - File di piccole dimensioni dei modelli BIM
    - Vari parametri per la tipologia di posa per installare in modo ottimale gli elementi di finestre e porte nel muro
    - Funzione progetto con possibilità di scambio di progetti
    - Creazione automatica delle caratteristiche prestazionali

    Possibili modelli BIM per finestre e porte:
    Modelli BIM di finestre: Finestra standard, finestra anta e ribalta, finestra ad angolo, finestra a punta, finestra inclinata, finestra ad arco, finestra triangolare e molto altro

    Modelli BIM per porte: Porta d'ingresso, portafinestra, porta alzante scorrevole, porta scorrevole, portafinestra con soglia e molto altro

    Maggiori informazioni sul nostro sito web BIM:
    www.gealan.de/it/architetti-e-pianificatori/bim

    Siete invitati a contattarci: bim@gealan.de

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,70 (finestra normalizzata)
      • Isolamento acustico: fino a Rw = 47 dB
      • Resistenza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità costruttiva: 82,5 mm
      • Ferramenta: a scomparsa oppure a vista
      • Limiti delle dimensioni della finestra:
      Larghezza: 3500 mm
      Altezza: 3500 mm
      Da notare: larghezza e altezza dell’elemento dipendono dalla tipologia di costruzione!

      A scelta disponibile con:
      • IKD® (isolamento intensivo interno)
      • STV® (incollaggio statico a secco)
      • Superficie Acrylcolor
      • Pellicole decoro (colori Uni ed effetto legno)
      • Cartelline in alluminio
      • A due guarnizioni (AD)

      Sono realizzabili:
      • Finestre casa passiva
      • Finestre KfW-55
      • Finestre KfW-70
      • Vetraggi fissi

      A completare il sistema sono disponibili elementi speciali come porte alzanti scorrevoli e portoncini d’ingresso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGEALAN_LINEAR_fixed_window
    • Famiglia di prodottoFinestra in PVC
    • Gruppo di famigliaGEALAN-LINEAR® Finestra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1600
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)82.5
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows