Pubblica i tuoi prodotti
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta
GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta

    GEALAN-KUBUS® Finestra ad un’anta e ribalta

    4.9 su 5 stelle4.9(17 recensioni)

    Il sistema GEALAN-KUBUS® definisce per le finestre in PVC un nuovo linguaggio di design in architettura. Più luce e trasparenza grazie alle grandi superfici vetrate aprono nuove possibilità di progettazione. Nella parte interna il nuovo sistema convince per il design complanare senza fughe disarmoniche, mentre all'esterno, il sormonto squadrato esalta l’aspetto d’insieme armonioso.

    Questo sistema di finestre orientato al design apre agli architetti enormi possibilità di progettazione e di conseguenza nuove prospettive. Non importa se si tratti di un telaio a vista al 100%, parzialmente a vista o quasi invisibile, ne nascono proporzioni che lasciano il segno.

    Il sistema è fornito di base con le innovazioni vetratura statica a secco (STV®), isolamento intensivo interno (IKD®) e superficie in acrylcolor.

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,88 (Dimensioni standard)

      • Isolamento acustico: fino a Rw = 45 dB
      • Sicurezza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità di costruzione: 82,5 mm
      • Ferramenta: standard oppure a scomparsa
      • Dimensioni massime anta:
      larghezza: 1450 mm
      altezza: 2500 mm
      Si prega di notare: La larghezza e l'altezza dell'elemento dipendono dal tipo di costruzione dell’anta!

      Versione standard con:
      • IKD® (Isolamento intensivo interno)
      • STV® (Vetratura statica a secco)
      • superficie in acrylcolor Opzionalmente disponibile con:
      • pellicolatura sul lato interno (tinta unita o effetto legno)
      • cartellina in alluminio

      Sono realizzabili:
      • finestre casa passiva
      • finestre KfW-55
      • finestre KfW-70
      • vetrature fisse

      Sono disponibili elementi complementari del sistema come porte alzanti scorrevoli e portoncini.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Famiglia di prodottoFinestra in PVC
    • Gruppo di famigliaGEALAN-KUBUS® Finestra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1450
    • Profondità (mm)82.5
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows