Pubblica i tuoi prodotti
GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta
GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta
GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta
GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta
GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta
GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta

    GEALAN-LINEAR® finestra ad un anta battente-ribalta

    4.5 su 5 stelle4.5(26 recensioni)

    Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, GEALAN-LINEAR® colpisce per la sua estrema versatilità. Si tratta di una piattaforma di sistema completa, che include finestre, portoncini d’ingresso e porte scorrevoli. Il sistema si basa su un linguaggio delle forme coerente e lineare, come quello attualmente predominante in architettura. Una gamma di listelli a vetro adatti prosegue il design deciso delle superfici a vista esterne anche sul lato interno delle finestre. Parti a vista sottili nel telaio fisso e nell’anta forniscono più luce negli edifici.

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,72 (Dimensioni standard)

      • Isolamento acustico: fino a Rw = 47 dB
      • Sicurezza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità di costruzione: 74 mm
      • Ferramenta: standard oppure a scomparsa
      • Dimensioni massime anta:
      larghezza: 1500 mm
      altezza: 2300 mm
      Si prega di notare: La larghezza e l'altezza dell'elemento dipendono dal tipo di costruzione dell’anta!

      Versione standard con:
      • IKD® (Isolamento intensivo interno)
      • STV® (Vetratura statica a secco)
      • superficie in acrylcolor Opzionalmente disponibile con:
      • pellicolatura sul lato interno (tinta unita o effetto legno)
      • cartellina in alluminio

      Sono realizzabili:
      • finestre casa passiva
      • finestre KfW-55
      • finestre KfW-70
      • vetrature fisse

      Sono disponibili elementi complementari del sistema come porte alzanti scorrevoli e portoncini.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLINEAR_One-Piece_turn_tilt_window_7001_7072
    • Famiglia di prodottoFinestra in PVC
    • Gruppo di famigliaGEALAN-LINEAR® Finestra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1450
    • Profondità (mm)74
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows