Pubblica i tuoi prodotti
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa
S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa

    S9000 Finestra ad angolo con angolo variabile - Finestra a ribalta - Finestra fissa

    4.5 su 5 stelle4.5(26 recensioni)

    Il nuovo sistema combinato GEALAN S9000 con una profondità costruttiva di 82,5 mm adatto sia per finestre che porte in PVC, unisce allo stesso modo i vantaggi e le caratteristiche del sistema sia a due che a tre guarnizioni. La grande profondità di costruzione, le sei camere interne e le tre guarnizioni perimetrali garantiscono un eccellente isolamento termico.
    Con la combinazione dei profili 6016 / 6003 è inoltre possibile utilizzare l’incollaggio statico a secco (STV®), l’isolamento intensivo interno (IKD®) e la colorazione Acrylcolor.

    Voce di capitolato
    • • Resistenza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità costruttiva: 82,5 mm
      • Ferramenta: a scomparsa oppure a vista

      A scelta disponibile con:
      • IKD® (isolamento intensivo interno)
      • STV® (incollaggio statico a secco)
      • Superficie Acrylcolor
      • Pellicole decoro (colori Uni ed effetto legno)
      • Cartelline in alluminio •
      A due guarnizioni (AD)

      Sono realizzabili:
      • Finestre casa
      • Finestre KfW-55
      • Finestre KfW-70
      • Vetraggi fissi

      A completare il sistema sono disponibili elementi speciali come porte alzanti scorrevoli e portoncini d’ingresso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS9000_CornerWindow_VariableAngle_TurnTilt_Fixed
    • Famiglia di prodottoPVC Finestra d'angolo
    • Gruppo di famigliaS9000 Finestra d'angolo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-14
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)82.5
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra ad angolo
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows