Pubblica i tuoi prodotti
Geberit Sigma40 DuoFresh
Geberit
Archiviato

Geberit Sigma40 DuoFresh

Your bathroom is an oasis of comfort that you want to enjoy with all your senses - whether you're using the bathtub or the WC. Geberit DuoFresh offers an innovative solution for ensuring fresh air in the WC area. Odours are extracted directly in the ceramic pan and clean air is gently expelled. You won't be the only one who loves this discreet experience of freshness.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico115600KQ1
  • Famiglia di prodottoWC flush plates and buttons
  • Gruppo di famigliasigma 40
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)260
  • Profondità (mm)20
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815