Pubblica i tuoi prodotti
Geberit Sigma50
Geberit
Archiviato

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico115788SC1
  • Famiglia di prodottoWC flush plates and buttons
  • Gruppo di famigliasigma 50
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815