Pubblica i tuoi prodotti
Geberit Sigma80
Geberit
Archiviato

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico116090SG1
  • Famiglia di prodottoWC flush plates and buttons
  • Gruppo di famigliaSigma 80
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)14
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815