Pubblica i tuoi prodotti
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma
TopCleanTrend® con Profilo in Gomma

    TopCleanTrend® con Profilo in Gomma

    Questo tappeto particolarmente resistente alle intemperie e alla corrosione è consigliabile per l’esterno. È adatto per ingressi a frequentazione normale e intensa. Già all’ingresso blocca sporco e umidità in modo particolarmente efficace. Dotato di un resistente profilo in gomma antisdrucciolo. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

    Mettiti in contatto con GEGGUS GmbH

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotct_with_grooved_rubber
    • Famiglia di prodottoEntrance Matting Systems
    • Gruppo di famigliaEntrance Matting Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)17.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descrizione Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numero OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titolo OmniClassFloor Mats
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes