Pubblica i tuoi prodotti
TopCleanTrend® con Reps
TopCleanTrend® con Reps
TopCleanTrend® con Reps
TopCleanTrend® con Reps

    TopCleanTrend® con Reps

    Il reps è molto resistente e longevo ed è adatto per ingressi a frequentazione normale o intensa. Utilizzati in ambienti d’ingresso interni o esterni coperti, i profili in reps bloccano in modo molto efficace lo sporco e assorbono l’umidità. Sono disponibili diversi colori in reps grossolano e fine. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

    Mettiti in contatto con GEGGUS GmbH

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotct_with_ribbed_carpet
    • Famiglia di prodottoEntrance Matting Systems
    • Gruppo di famigliaEntrance Matting Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descrizione Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Numero OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Titolo OmniClassFloor Mats
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes